MLN23B39-311000S32000N-C2C6-XXX - Produit remplacé
Produit MLN23B39-311000S32000N-C2C6-XXX est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article MLN23B19-311000S32000N-C2C6-XXX.
Suggested replacement has similar form/fit/function, but features a different motor current rating. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø0.3125 in x 1.000 in lead screw, 32.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, C6 back end machining
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
Min.: 2.13 in  Max.: 32.0 in  
- Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
- Densité de couple supérieure à celle de la concurrence.
- Efficacité accrue.
- Bruit réduit.