MLN23B39-311000S32000N-C2C6-XXX - Yerine Geçirilmiş Ürün
Ürün MLN23B39-311000S32000N-C2C6-XXX artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz MLN23B19-311000S32000N-C2C6-XXX.
Suggested replacement has similar form/fit/function, but features a different motor current rating. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø0.3125 in x 1.000 in lead screw, 32.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, C6 back end machining
*Bekleme süreleri adete bağlı olarak artabilir. Gösterilen bekleme süreleri (iş günü veya hafta olarak) nakliye süresini içermez.
Min: 2.13 in  Maks: 32.0 in  
- Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
- Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
- İyileştirilmiş verimlilik.
- Daha az gürültü.