MLN23B39-311000S32000N-C2C6-XXX - Veraltetes Produkt
Produkt MLN23B39-311000S32000N-C2C6-XXX ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt MLN23B19-311000S32000N-C2C6-XXX.
Suggested replacement has similar form/fit/function, but features a different motor current rating. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø0.3125 in x 1.000 in lead screw, 32.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, C6 back end machining
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
Min.: 2.13 in  Max.: 32.0 in  
- Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
- Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
- Erhöhter Wirkungsgrad.
- Geringere Geräuschentwicklung.