522P35CDRL6000 - 일시 판매 중지된 제품
제품 522P35CDRL6000 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. 522P35ADRL6000.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
500 시리즈 롤러 레일, 35mm, 정밀도, 커버 스트립, 얇고 빽빽한 크롬 도금 강철 합금
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
- 업계 최고의 하중 용량
- 4개의 롤러 트랙을 뒷면에서 뒷면으로 배열하여 높은 강도를 제공함
- 고급 분쇄 기술을 통한 직선 레일
- 최대 6m의 조인트 프리 레일로 설치가 간단하며 정확도가 더욱 향상됨
- 특허받은 인서트 몰딩 재순환 경로 및 최적화된 형상을 통해 매끄럽고 조용히 움직임
- 다양한 캐리지 스타일 및 크기로 제공됨
- 현장에서 모듈형 씰을 변경할 수 있음
- 레일 및 캐리지 옵션 재고를 통해 빠르게 배송 가능함
- 다양한 액세서리 제품을 이용하여 맞춤화할 수 있음
- Thomson Accumax 대체