522P35CDRL6000 - Veraltetes Produkt

Produkt 522P35CDRL6000 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt 522P35ADRL6000.

522P35CDRL6000

Serie 500, Rolle, Schiene, 35mm, Präzision, Abdeckleiste, Dünnschichtverchromte Stahllegierung

Vorlaufzeit:  Auf Anfrage*
Abgelängt:

Min.: 50.0 mm  Max.: 5950.0 mm  Toleranz ±0,1 mm


  • Unübertroffen hohe Belastbarkeit
  • Hohe Steifigkeit durch die O-Anordnung der vier Rollenbahnen
  • Höchste Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter eingegossener Rückführungskanäle und optimierter Geometrie
  • Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
  • Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
  • Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
  • Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
  • Ersetzt Thomson AccuMax

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[B1] 34,0 mm (±0.05)
[F1] 9,0 mm
[F2] 15,0 mm
[G2] 15,0 mm
[J1] 32,0 mm
[S3] M8
[X] 40,0 mm

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Rolle
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schiene
Schienenausführung Abdeckleiste
Größe 35
Schienenlänge 6.000,0 mm (236,22 in)
Genauigkeitsklasse Präzision
Werkstoff Dünnschichtverchromte Stahllegierung
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 39,000 kg (85,980 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: