522P35CDRL6000 - Producto reemplazado

Producto 522P35CDRL6000 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo 522P35ADRL6000.

522P35CDRL6000

Riel de rodillos serie 500, 35mm, Precisión, Banda cobertora, Aleación de acero cromado duro denso delgado

Plazo de entrega:  Contactarse con fábrica*
Cortado a medida:

Mín.: 50.0 mm  Máx.: 5950.0 mm  Tolerancia +/- 0.1 mm


  • Capacidades de carga líderes en la industria
  • Disposición de cuatro pistas con rodillos de alta rigidez de extremo a extremo
  • Rieles rectos con tecnologías avanzadas de esmerilado
  • Instalación sencilla y precisión superior con rieles sin uniones hasta 6 metros
  • Movimiento gradual y pacífico a través de recorridos de recirculación moldeados con insertos y geometrías optimizadas autorizados
  • Distintos estilos y tamaños de carro disponibles
  • Juntas modulares de campo modificable en el sitio
  • Opciones de rieles y carros desde el inventario o la entrega breve
  • Personalización con amplia oferta de accesorios
  • Reemplaza a Thomson Accumax

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[B1] 34,0 mm (±0.05)
[F1] 9,0 mm
[F2] 15,0 mm
[G2] 15,0 mm
[J1] 32,0 mm
[S3] M8
[X] 40,0 mm

Especificaciones

Especificaciones Valor
Bola/Rodillo Rodillo
Carro/Riel/Conjunto Rieles
Estilo de riel Banda cobertora
Tamaño 35
Longitud del riel 6.000,0 mm (236,22 in)
Clase de precisión Precisión
Material Aleación de acero cromado duro denso delgado
Temperatura máx. 80 °C (176 °F)
Temperatura mín. -40 °C (-40 °F)
Peso 39,000 kg (85,980 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: