522P35CDRL6000 - Produto substituído
Produto 522P35CDRL6000 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 522P35ADRL6000.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Trilho de rolos da Série 500, 35mm, Precisão, Faixa de cobertura, Liga de aço de cromo fino denso
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
Mín.: 50.0 mm  Máx.: 5950.0 mm  Tolerância +/- 0,1 mm
- Capacidades de carga líderes do setor
- Alta rigidez de trás para a frente, com quatro trilhos com rodízios
- Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
- Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
- Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
- Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
- Vedações modulares modificáveis em campo no local
- Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
- Personalização com oferta de acessórios expandida
- Substitui Thomson Accumax