522P35CDRL6000 - Produkt zastąpiony
Produkt 522P35CDRL6000 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem 522P35ADRL6000.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Szyna rolkowa serii 500, 35mm, Precyzyjne, Listwa osłonowa, Stop stali pokryty TDC
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
Min.: 50.0 mm  Maks.: 5950.0 mm  Tolerancja ±0,1 mm
- Obciążalności najlepsze w branży
- Wysoka sztywność dzięki układowi czterech rolek tocznych przylegających w konfiguracji „tył do tyłu”
- Proste szyny dzięki zaawansowanym technologiom szlifowania
- Prosty montaż i większa dokładność dzięki szynom bez połączeń o długości do 6 metrów
- Opatentowane formowane wkładki ścieżek obiegowych oraz zoptymalizowane geometrie zapewniają płynny i cichy ruch
- Wiele dostępnych rodzajów i rozmiarów wózków
- Możliwość modyfikacji uszczelnień modułowych na miejscu
- Krótki czas dostawy dzięki dostępności różnych rodzajów szyn i wózków w magazynach
- Rozbudowana oferta akcesoriów umożliwia dostosowanie rozwiązania do własnych potrzeb
- Zastępuje Thomson Accumax