522P35CDRL6000 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün 522P35CDRL6000 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz 522P35ADRL6000.

522P35CDRL6000

500 Serisi Silindir Rayı, 35mm, Hassasiyet, Kapak Şeridi, İnce Yoğun Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı

Bekleme Süresi:  Fabrika ile İletişim*
Kesim Boyu:

Min: 50.0 mm  Maks: 5950.0 mm  Tolerans +/- 0,1 mm


  • Sektörde öncü yük kapasiteleri
  • Arka arkaya dört silindir yolu düzeni ile yüksek sağlamlık
  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim ile veya stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson Accumax'ın yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[B1] 34,0 mm (±0.05)
[F1] 9,0 mm
[F2] 15,0 mm
[G2] 15,0 mm
[J1] 32,0 mm
[S3] M8
[X] 40,0 mm

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Bilya/Silindir Silindir
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Demiryolu
Ray Stili Kapak Şeridi
Boyut 35
Ray Uzunluğu 6.000,0 mm (236,22 in)
Doğruluk Sınıfı Hassasiyet
Malzeme İnce Yoğun Krom Kaplamalı Çelik Alaşımı
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 39,000 kg (85,980 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: