522P35CDRL6000 - Prodotto sostituito

Prodotto 522P35CDRL6000 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo 522P35ADRL6000.

522P35CDRL6000

Guida a rulli serie 500, 35mm, Precisione, Striscia di copertura, Alliage d'acier chromé fin dense

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica*
Tagliato su misura:

Min.: 50.0 mm  Max.: 5950.0 mm  Tolleranza +/- 0,1 mm


  • Capacità di carico leader nel settore
  • Disposizione piste a quattro rulli con elevata rigidità da estremità posteriore ad estremità posteriore
  • Guide rettilinee grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
  • Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
  • Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
  • Guarnizioni modulari modificabili in loco
  • Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
  • Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
  • Sostituisce Thomson AccuGlide

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[B1] 34,0 mm (±0.05)
[F1] 9,0 mm
[F2] 15,0 mm
[G2] 15,0 mm
[J1] 32,0 mm
[S3] M8
[X] 40,0 mm

Specificazioni

Specifica Valore
Sfera/rullo Rullo
Slitta/guida/gruppo Misura guida (nominale)
Tipo rotaie Striscia di copertura
Misura 35
Lunghezza guida 6.000,0 mm (236,22 in)
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Alliage d'acier chromé fin dense
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 39,000 kg (85,980 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: