Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Attuatori lineari Thomson offrono diverse soluzioni per molte applicazioni. With both standard and customizable stroke lengths up to 915 mm (36 in), these families can provide full load forces as high as 8800 N (2000 lbf). Disponibile nei modelli con tensione sia DC (12, 24, 36) che AC (115, 230, 400) , questi attuatori possono essere forniti con una vasta selezione di controlli ed accessori.
Stai pensando di passare da idraulico a elettrico? Contatta un product manager di attuatori Thomson per maggiori informazioni.
Il futuro degli attuatori elettrici è arrivato. Carichi fino a 25.000 N. Ciclo di lavoro fino al 100%. Controllo intelligente.
Ottimizzate la progettazione con una soluzione personalizzata per attuatori lineari
Gli attuatori lineari elettrici, che convertono il movimento rotatorio di ingranaggi e viti con ricircolo di sfere e madreviti in movimento lineare, rappresentano un'alternativa più pulita, più sicura, più efficiente ed economica alle soluzioni idrauliche o pneumatiche. L'integrazione degli attuatori lineari nelle macchine elimina i rischi legati a situazioni pericolose che coinvolgono gli addetti, automatizzando al contempo lunghi e noiosi processi manuali.
Gli attuatori lineari sono dispositivi meccanici progettati per convertire il moto rotatorio in moto lineare. Sono utilizzati per spostare o controllare oggetti su una linea retta. Grazie alla loro capacità di fornire un movimento preciso e controllato, gli attuatori lineari sono fondamentali per migliorare l'efficienza, l'automazione e la comodità in un'ampia gamma di settori. Sono utilizzati nell'automazione industriale, nella movimentazione materiali, nei sistemi automobilistici, nella tecnologia aerospaziale e anche in prodotti di uso quotidiano.
Gli attuatori lineari sono solitamente composti da un motore elettrico, una madrevite e una chiocciola o slitta. Quando il motore ruota, trasferisce il moto rotatorio alla vite, causando il movimento della chiocciola o slitta su di essa. Lo spostamento lineare consente all'attuatore di estendersi o ritrarsi, a seconda della direzione di rotazione del motore. Questo consente all'attuatore di fornire un movimento lineare preciso e controllato per svariate applicazioni in settori quali quello dell'automazione e dei sistemi automobilistici.
La scelta dell'attuatore lineare più adatto per i requisiti della tua applicazione comporta diversi importanti fattori:
Da oltre 50 anni e in varie applicazioni tra cui macchine agricole, movimentazione di materiali, dispositivi medici e automazione in fabbrica, i potenti attuatori lineari elettrici di Thomson definiscono lo standard di riferimento per prestazioni durature e per servizi pesanti. Costruiti a partire da componenti robusti e di alta qualità. questi attuatori lineari da 12 V e 24 V non richiedono manutenzione, non sono soggetti a perdite di fluidi e sono semplici da integrare nei processi di automazione esistenti. I nostri attuatori lineari "intelligenti" per servizi pesanti sono stati integrati in un circuito stampato per fornire opzioni di controllo avanzato e prestazioni migliorate.
Laddove la nostra ampia gamma di attuatori lineari non dovesse adattarsi alle esigenze della vostra applicazione, gli esperti tecnici Thomson potranno collaborare per personalizzare il vostro attuatore e adattarlo alle specifiche. Tra le opzioni di personalizzazione ricordiamo possibilità di controllo avanzata, funzionalità di sincronizzazione, lunghezza di corsa, comunicazione bus e molto altro ancora.
Thomson fornisce un'ampia gamma di risorse in linea per assistervi in qualsiasi fase del processo di acquisto:
Vieni a scoprire i nostri video più recenti sugli attuatori lineari, che riguardano argomenti che vanno dall'azionamento intelligente agli attuatori lineari elettro-idraulici e molto altro.
Ecco l'attuatore lineare elettrico Thomson Electrak® XD. È sufficientemente robusto per le nuove applicazioni idrauliche, pur essendo al contempo più intelligente, più compatto e più efficiente delle tecnologie della concorrenza. Questo modello rappresenta un nuovo livello di capacità di gestione del carico, in grado di tollerare carichi fino a 25.000 N. Ciclo di lavoro fino al 100%, corse fino a 1200 mm e velocità fino a 75 mm/s ne sottolineano le prestazioni. In che modo la serie XD rivoluziona il tuo prossimo progetto?
Scoprite di più sull'attuatore elettro-idraulico H-Track di Thomson, che integra un design idraulico brevettato con un'elevata capacità di carico per impieghi estremi, configurazione pin-to-pin più compatta rispetto ad altri attuatori con la stessa capacità di carico, protezione da penetrazione e resistenza alla corrosione eccellenti.
Cos'è l'azionamento smart e quale può essere il vantaggio per le vostre applicazioni? Håkan Persson, Global Product Line Director per gli attuatori di Thomson, vi illustra la fabbricazione di un attuatore elettrico smart, l'elettronica integrata, le applicazioni migliori e tre tipologie di attuatori Thomson che offrono queste soluzioni.
Gli attuatori lineari Thomson Electrak® HD hanno beneficiato del design innovativo delle mietitrebbie Tribine. Implementati negli spazi concavi attorno al rotore e nelle estensioni del contenitore del grano, questi componenti sono stati selezionati per la loro comunicazione attraverso una rete bus CAN, la frenatura dinamica e molte altre funzioni intelligenti.
Travis Gilmer, esperto della linea di prodotti Thomson, e Chris Jones, ingegnere elettrotecnico, illustreranno le funzioni dell'Electrak HD e quanto sia più potente, più intelligente e più robusto di qualsiasi altro attuatore lineare sviluppato finora da Thomson. L’elettronica integrata elimina la necessità di comandi autonomi, la potenza superiore permette a un numero maggiore di applicazioni idrauliche di passare alla versione elettrica e soddisfa i test di compatibilità ambientale più rigorosi
Sincronizzazione: controllo e potenza aumentati per gli attuatori lineari smart di Thomson
Attuatori lineari | 9795 KB | |
Attuatori lineari | 9799 KB | |
Attuatori lineari | 5661 KB | |
Attuatori lineari | 4558 KB | |
M-Track Actuators | 792 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4971 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4997 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 5028 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4992 KB | |
Warner Linear H-Track Actuators | 2414 KB |
Parla con un esperto Thomson della conversione in elettrico dei tuoi progetti di lavorazione
Fai clic quiATTUATORI LINEARI WARNER | |||
B-Track | ![]() |
— | — |
H-Track | ![]() |
— | — |
M-Track | ![]() |
— | — |
ATTUATORI LINEARI Electrak XD | |||
ATTUATORI LINEARI Electrak XD | ![]() |
— | — |
ATTUATORI LINEARI Electrak HD | |||
ATTUATORI LINEARI Electrak HD | ![]() |
— | — |
Electrak MD | |||
Electrak MD | ![]() |
— | — |
Electrak LL | |||
Electrak LL | ![]() |
— | — |
ATTUATORI LINEARI Electrak Throttle | |||
ATTUATORI LINEARI Electrak Throttle | ![]() |
— | — |
SERVIZI PESANTI MAX JAC | |||
SERVIZI PESANTI MAX JAC | ![]() |
— | — |
ATTUATORI LINEARI CC | |||
ATTUATORI LINEARI Electrak 050 | ![]() |
— | — |
ATTUATORI LINEARI Electrak LA14 | ![]() |
— | — |
ATTUATORI LINEARI Electrak 1 | ![]() |
— | — |
Electrak 1SP | ![]() |
— | — |
ATTUATORI LINEARI Electrak 10 | ![]() |
— | — |
ATTUATORI LINEARI CA | |||
Electrak LA24 Linear Actuators | ![]() |
— | — |
Electrak 205 Linear Actuators | ![]() |
— | — |
ATTUATORI LINEARI SENZA AZIONAMENTO | |||
ATTUATORI LINEARI Electrak FA14 | ![]() |
— | — |
ATTUATORI LINEARI UNITÀ SENZA STELO (LOADMASTER LM80) | |||
Loadmaster LM80 | ![]() |
— | — |
ATTUATORI ROTATIVI | |||
ATTUATORI ROTATIVI DGB | ![]() |
— | — |
ATTUATORI LINEARI TRADIZIONALI | |||
![]() |
— | — | |
ATTUATORI LINEARI Electrak Pro | ![]() |
— | — |
Electrak 5 | ![]() |
— | — |
Electrak 10 | ![]() |
— | — |
WhisperTrak Linear Actuators | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].