Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Gli attuatori rotativi DGB montano diverse combinazioni di motori DC e riduttori per le applicazioni che richiedono una rotazione dell'albero bi-direzionale. Questi attuatori hanno una varietà di configurazioni di montaggio ed una frizione limitatrice di carico per la protezione da sovraccarico. Le differenti configurazioni includono doppio albero di uscita, l'esclusione manuale, ed il montaggio con cavallotto.