springe zum Inhalt springe zur Navigation
Schrittmotor-Linearantrieb

Schrittmotor-Linearantrieb

Thomson Schrittmotor-Linearantriebe kombinieren einen hybriden Schrittmotor mit einem präzisionsgefertigten Gewindetrieb zu einer kompakten Antriebslösung. Sie sind jetzt in drei Grundkonfigurationen erhältlich – angetriebene Spindel (MLS), angetriebene Mutter (MLN) und Aktuator-Version (MLA). Mit ihrer offenen Architektur eignen sich die Motor-Gewindetriebe mit angetriebener Spindel bzw. Mutter, wenn eine externe Führung vorhanden oder eine hohe Flexibilität gefordert ist. Demgegenüber vereinfacht die geschlossene Aktuator-Ausführung das Design und kommt ohne externe Führungen aus.

Sehen Sie unser aufgezeichnete Webinar zu Schrittmotor-Linearantrieben >

Überblick

Angetriebene Spindel (MLS)

Bei angetriebener Spindel dreht der Motor eine Gewindespindel und bewegt damit eine an der Gewindemutter befestigte Last auf linearer Achse.

 Rotating Screw (MLS)

Angetriebene Mutter (MLN)

MLN-Einheiten arbeiten mit einer im Motorgehäuse drehenden Mutter. Die Bewegung erfolgt entweder durch Fixierung des Motors und Verschieben der an der Gewindemutter befestigten Last – oder durch Fixieren der Mutter und Verschieben einer am Motor befestigten Last.

 Rotating Nut (MLN)

Aktuator- (MLA)

Beim MLA handelt es sich um eine vollständig im Gehäuse untergebrachte Antriebslösung – zur Modell-Auswahl legen Sie einfach den Hub, den Verstellweg pro Schritt bzw. Umdrehung und den Präzisionsgrad fest.

Actuator

Schrittmotor-Linearantriebe – technische Daten (Zoll)

S = Angetriebene Spindel (MLS), N = Angetriebene Mutter (MLN), A = Aktuator- (MLA)
Hubweg/Vollschritt [µZoll] /
Full Step (μ in.)
Steigung
(mm)
Steigungskennung
(mm)
Motor
MLx08 MLx11 MLx14, ML17 MLx23
Durchmesser-Kennung [Hundertstel-Zoll]
18 18 25 25 31 37 31 37 43 50
0.063² 0.013 0013     S,A¹³ S,N,A¹³ S¹³ S¹³ S,N¹³ S,N,A¹³   S¹³
0.125² 0.025 0025     S,A¹³ S,N,A¹³     S,N,A¹   S¹³
0.157 0.031 0031     S,A S,N,A     S,N,A¹    
0.165 0.033 0033                  
0.179 0.036 0036     S,A¹³ S,N,A¹³            
0.200 0.040 0040             S,N,A¹    
0.209 0.042 0042     S,A¹³ S,N,A¹³ S¹³ S¹³ S,N¹³ S,N,A¹³    
0.250 0.050 0050 S,A S,N S,A¹ S,N,A¹     S,N,A¹ S¹³ S¹³
0.313 0.063 0063     S,A¹ S,N,A¹   S   S,N,A  
0.357 0.071 0071     S,A¹ S,N,A¹            
0.394 0.079 0079     S,A¹ S,N,A¹     S,N,A¹    
0.417 0.083 0083         S S,N S,N,A¹    
0.490 0.098 0098                  
0.500 0.100 0100 S,A S,N       S   S,N,A  
0.591 0.118 0118     S,A¹ S,N,A¹            
0.625 0.125 0125 S,A¹ S,N¹ S,A S,N,A     S,N,A¹  
0.787 0.157 0157     S,A¹ S,N,A¹            
0.833 0.167 0.167         S S S,N S,N,A    
0.960 0.192 0.192     S,A¹ S,N,A¹            
1.000 0.200 0200 S,A S,N S,A¹ S,N,A¹     S,N,A¹  
1.180 0.236 0236                  
1.250 0.250 0250     S,A¹ S,N,A¹ S S S,N S,N,A
1.500 0.300 0.300             S,N,A¹    
1.665 0.333 0.333 S,A¹³ S,N¹³                
1.875 0.375 0.375 S,A¹³ S,N¹³         S,N,A¹    
2.000 0.400 0.400 S,A S,N                
2.500 0.500 0500 S,A¹³ S,N¹³ S,A S,N,A S S S,N S,N,A
3.750 0.750 0750     S,A¹³ S,N,A¹³   S¹³   S,N,A¹³    
4.000 0.800 0.800                   S¹³
5.000 1.000 1000         S,N³ S,N,A³   S¹³
6.000 1.200 1.200           S¹³   S,N,A¹³    
7.500 1.500 1.500                   S¹³

1. Einige Steigungen sind eventuell im Hochleistungs-Mutternwerkstoff, in Konfigurationen mit angetriebener Mutter (MLN) oder einigen spielfreien Muttern nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Thomson.
2. Feingewindespindeln können deutlich geringere Tragzahlen im Vergleich zu herkömmlichen Spindeln aufweisen.
3. Spindel in Präzisionsgenauigkeit (P) nicht verfügbar

Schrittmotor-Linearantriebe – technische Daten (metrisch)

S = Angetriebene Spindel (MLS), N = Angetriebene Mutter (MLN), A = Aktuator- (MLA)
Hubweg/Vollschritt [µZoll] /
Full Step (mm)
Steigung
(mm)
Steigungskennung
(mm)
Motor
MLx08 MLx11 MLx14, ML17 MLx23
Durchmesser-Kennung
M04 M04 M06 M06 M08 M10 M08 M10 M12
3 0.6 006 (0024)     S,A¹ S,N,A¹          
5 1.0 010 (0039) S S,N S,A S,N,A          
6 1.2 012 (0047)     S,A¹ S,N,A¹          
10 2.0 020 (0079)         S S S,N S,N,A
15 3.0 030 (0118)           S   S,N,A
20 4.0 040 (0157) S S,N     S   S,N  
25 5.0 050 (0197)           S   S,N,A  
30 6.0 060 (0236)     S,A S,N,A     S,N,A¹
40 8.0 080 (0315) S,N³     S   S,N    
50 10.0 100 (0394)           S   S,N,A
60 12.0 120 (0472)     S,A S,N,A S S,N S,N,A¹  
75 15.0 150 (0591)                
80 16.0 160 (0630)                
90 18.0 180 (0709)     S,A¹³ S,N,A¹³          
100 20.0 200 (0787)         S S,N³ S,N,A  
125 25.0 250 (0984)                 S¹³
175 35.0 350 (1378)           S¹³   S,N,A¹³  
225 45.0 450 (1772)                 S¹³

1. Einige Steigungen sind eventuell im Hochleistungs-Mutternwerkstoff, in Konfigurationen mit angetriebener Mutter (MLN) oder einigen spielfreien Muttern nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Thomson.
2. Steigungskennung für MLA in Klammern.
3. Spindel in Präzisionsgenauigkeit (P) nicht verfügbar

Schrittmotor-Linearantriebe – Produkthighlights

  • Erhöhte Drehmomentdichte
  • Erhöhter Wirkungsgrad
  • Angetriebene Spindel oder angetriebene Mutter
  • Spindel-Sonderausführungen nach Kundenvorgabe erhältlich
  • TaperLock-Vorteil
  • Minimierte Geräuschentwicklung
  • Zoll- oder metrische Größen verfügbar

Anwendungsbeispiele:

  • Medizinische Geräte
  • X-Y-Stufen
  • 3D-Drucker
  • HLK-Regelventile
  • Pipettiervorrichtungen
  • CNC-Maschinen
  • Fluid-/Injektionspumpen

Produktfinder

Bei Bedarf liefern wir Ihnen auch Spindeln in Sonderlängen oder speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene motorbetriebene Gewindetriebe.

Serie

Verstellkraft

Hub pro Schritt

Spindelsteigung

Spindelgenauigkeit

Strom je Phase

Motorbaugröße

Stack Type

Montageaufnahme

Endenbearbeitung vorne

Endenbearbeitung hinten

Hublänge

Hublänge

Spindel-Nenndurchmesser

Konfiguration

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD-MODELLE

Choose Your CAD Model:

zum Seitenanfang