WM12D010-05000-06465-M709-30
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Lineareinheit, WM120, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 5000 mm Nennhubbereich, 6465 mm Overall Length, 10 mm Travel Per Shaft Rev, 0.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell
Lead Time:
5 Weeks *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- In alle Richtungen einbaubar
- Patentiertes Führungssystem
- Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
- Patentierte Spindelabstützung