WM12D010-05000-06465-M709-30

WM12D010-05000-06465-M709-30
WM12D010-05000-06465-M709-30

Unidad lineal, WM120, Husillo de bolas Drive, Bola Guide, 0.01 mm Repeatability, Precarga de tuerca doble, 5000 mm Smáx. (Carrera), 6465 mm Overall Length, 10 mm Travel Per Shaft Rev, 0.5 m/s Maximum Linear Speed, Sustituido

Lead Time:  5 Weeks  *

  • Can be installed in any orientation
  • Patented guide system
  • Patented self-adjusting plastic cover band
  • Patented screw support system

Dimensiones

UnidadValor
[Smax] Stroke5000 mm
Ltot6465 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
DriveHusillo de bolas 
GuideBola 
Profile size (width × height)120 x 120 mm 
Protection OptionStandard Protection 
Screw Nut TypePrecarga de tuerca doble 
Shaft OrientationInline 

Rendimiento

RendimientoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed0.5 m/s
Repeatability0.01 mm

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: