WM12D010-05000-06465-M709-30
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Linear Unit, WM120, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 5000 mm Stroke, 6465 mm Overall Length, 10 mm Travel Per Shaft Rev, 0.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded
Lead Time:
5 Weeks *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- Pode ser instalado em qualquer direção
- Sistema de guia patenteado
- Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
- Sistema de suporte de parafuso patenteado