WM12D010-05000-06465-M709-30

WM12D010-05000-06465-M709-30
WM12D010-05000-06465-M709-30

Linear Unit, WM120, Vite a sfere Drive, Sfera Guide, 0.01 mm Repeatability, Precarico a chiocciola doppia, 5000 mm Stroke, 6465 mm Overall Length, 10 mm Travel Per Shaft Rev, 0.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  5 Weeks   *

  • Can be installed in any orientation
  • Patented guide system
  • Patented self-adjusting plastic cover band
  • Patented screw support system

Dimensioni

Unità di misuraValore
Ltot6465 mm
Smax (corsa)5000 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
DriveVite a sfere 
GuideSfera 
Opzione di protezioneStandard Protection 
Profile size (width × height)120 x 120 mm 
Screw Nut TypePrecarico a chiocciola doppia 
Shaft OrientationInline 

Prestazioni

PerformanceValore
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed0.5 m/s
Repeatability0.01 mm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: