SRA2-10X2.5M

SRA2-10X2.5M
Trapezgewindetrieb (Baugruppe)

Standardgenauigkeit, 10 mm x 5 mm Lead Screw, Rechtsgängig Gewinderichtung, 0mm, Keine Beschichtung

Vorlaufzeit:  3 Tage*

  • Nur Spindel, ohne Mutter.
  • Spindeln sind auf Maß abgelängt erhältlich.
  • Sonder-Endenbearbeitung auf Anfrage.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
d 10,0 mm (0,39 in)
L 0,0 mm (0,00 in)
Kerndurchmesser 7,1 mm (0,28 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindelgewindeform ACME
Spindeldurchmesser 10,00 mm (0,394 in)
Steigung 5,00 mm (0,197 in)
Gewinderichtung Rechtsgängig
Steigungsgenauigkeit 250,0000 µm/300mm (0,0097 in/ft)
Spindelgeradheit 125 µm/300mm (0,005 in/ft)
Spindelwerkstoff Edelstahl 300
Spindelbeschichtung Keine Beschichtung
Max. Temperatur 82,2 °C (180 °F)

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: