SRA2-10X2.5M
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Precisión estándar, 10 mm x 5 mm Lead Screw, Derecha Dirección de la rosca, 0mm, Sin revestimiento
*Con pedidos más grandes, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega indicados (en días laborables o semanas) no incluyen el tiempo de tránsito.
- Solo el husillo, sin tuerca.
- Los husillos se pueden cortar a medida.
- El mecanizado personalizado del extremo se realiza por pedido.