SRA2-10X2.5M
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Précision standard, 10 mm x 5 mm Lead Screw, À droite Sens du filetage, 0mm, Sans revêtement
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
- Vis uniquement, pas d'écrou
- Il est possible de commander des vis coupées à la longueur désirée.
- Usinage d'extrémité personnalisé possible sur demande.