SRA2-10X2.5M

SRA2-10X2.5M
Kılavuz Vida Tertibatı

Standart Doğruluk, 10 mm x 5 mm Lead Screw, Sağ Diş Yönü, 0mm, Kaplama Yok

Bekleme Süresi:  3 Gün*

  • Yalnızca vida, Somun yok.
  • Vidalar kesim boyuna göre sipariş edilebilir.
  • İstek üzerine özel uç işleme mevcuttur.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
d 10,0 mm (0,39 in)
L 0,0 mm (0,00 in)
Kök Çapı 7,1 mm (0,28 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Kılavuz Vida Diş Şekli ACME
Kılavuz Vida Çapı 10,00 mm (0,394 in)
Kılavuz 5,00 mm (0,197 in)
Diş Yönü Sağ
Kılavuz Doğruluğu 250,0000 µm/300mm (0,0097 in/ft)
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 125 µm/300mm (0,005 in/ft)
Vida Malzemesi 300 Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması Kaplama Yok
Maks. Sıcaklık 82,2 °C (180 °F)

Performans

Performans
Performans

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: