SRA2-10X2.5M

SRA2-10X2.5M
Conjunto do parafuso de avanço

Precisão padrão, 10 mm x 5 mm Lead Screw, Lado direito Direção da rosca, 0mm, Sem revestimento

Tempo de entrega:  3 Dias*

  • Somente parafuso, sem porca.
  • Os parafusos podem ser pedidos com corte no comprimento.
  • Usinagem final padrão disponível sob consulta.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
d 10,0 mm (0,39 in)
L 0,0 mm (0,00 in)
Diâmetro da raiz 7,1 mm (0,28 in)

Especificações

Especificação Valor
Forma da rosca do parafuso de avanço ACME
Diâmetro do parafuso de avanço 10,00 mm (0,394 in)
Execução 5,00 mm (0,197 in)
Direção da rosca Lado direito
Precisão de execução 250,0000 µm/300mm (0,0097 in/ft)
Linearidade do parafuso de avanço 125 µm/300mm (0,005 in/ft)
Material do parafuso Aço inoxidável 300
Revestimento do parafuso de avanço Sem revestimento
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: