SRA2-10X2.5M

SRA2-10X2.5M
Zespół śruby pociągowej

Dokładność wersji standardowej, 10 mm x 5 mm Lead Screw, W prawo Kierunek gwintu, 0mm, Bez powłoki

Czas realizacji:  3 Dni*

  • Tylko śruba, bez nakrętki.
  • Śruby można zamówić przycięte do wskazanej długości.
  • Niestandardowa obróbka końcówki dostępna na życzenie.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
d 10,0 mm (0,39 in)
L 0,0 mm (0,00 in)
Średnica rdzenia 7,1 mm (0,28 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby pociągowej 10,00 mm (0,394 in)
Skok gwintu 5,00 mm (0,197 in)
Kierunek gwintu W prawo
Dokładność skoku gwintu 250,0000 µm/300mm (0,0097 in/ft)
Prostość śruby pociągowej 125 µm/300mm (0,005 in/ft)
Materiał śruby Stal nierdzewna 300
Powłoka śruby pociągowej Bez powłoki
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: