SRA2-10X2.5M

SRA2-10X2.5M
Gruppo madrevite

Precisione standard, 10 mm x 5 mm Lead Screw, Destra Direzione filetto, 0mm, Nessun rivestimento

Tempi di consegna:  3 Giorni*

  • Solo vite, niente chiocciola.
  • Le viti possono essere ordinate con taglio a misura.
  • Lavorazione personalizzata delle estremità disponibile su richiesta.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
d 10,0 mm (0,39 in)
L 0,0 mm (0,00 in)
Diametro di fondo 7,1 mm (0,28 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Formato filetto madrevite ACME
Diametro madrevite. 10,00 mm (0,394 in)
Avanzamento 5,00 mm (0,197 in)
Direzione filetto Destra
Accuratezza avanzamento 250,0000 µm/300mm (0,0097 in/ft)
Rettilineità madrevite 125 µm/300mm (0,005 in/ft)
Materiale vite Acciaio inossidabile 300
Finitura madrevite Nessun rivestimento
Temperatura max. 82,2 °C (180 °F)

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: