R16-2

R16-2
R16-2

SST BALL NUT DOUBLE CIRCUIT

each**

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich

Abmessungen

MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.125 in
Spindel-Nenndurchmesser0.375 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Drehmoment zum Heben eines Pfunds0.021 in-lbs
Last, dynamisch50 lbf
Maximale statische Last460 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: