R16-2

R16-2
R16-2

SST BALL NUT DOUBLE CIRCUIT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensioni

Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero0.125 in
Diametro delle viti, nominale0.375 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Number of Circuits
Temperature Max300 °F

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo460 lbf
Carico, dinamico50 lbf
Coppia fino a un aumento di 1 libbra0.021 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: