R16-2

R16-2
R16-2

SST BALL NUT DOUBLE CIRCUIT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensions

DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre0.125 in
Diamètre de vis, nominal0.375 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Number of Circuits
Temperature Max300 °F

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.460 lbf
Charge, dynamique50 lbf
Couple de montage d'une livre0.021 in-lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :