R16-2

R16-2
R16-2

SST BALL NUT DOUBLE CIRCUIT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Boyutlar

BoyutDeğer
Diameter, Nominal Screw0.375 in
travel per shaft rev0.125 in

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
FlangeSold Seperately 
MaterialSteel 
Number of Circuits
Temperature Max300 °F

Performans

performance graphic
performance graphic
PerformansDeğer
Load, Dynamic50 lbf
Load, Static, Maximum460 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²
Torque to Raise 1 lb0.021 in-lbs

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: