R16-2

R16-2
R16-2

SST BALL NUT DOUBLE CIRCUIT

each**

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente

Dimensões

DimensãoValor
Diâmetro do parafuso, nominal0.375 in
percurso por rev. do eixo0.125 in

Especificações

EspecificaçõesValor
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Number of Circuits
Temperature Max300 °F

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima460 lbf
Carga, dinâmica50 lbf
Torque para levantar 1 libra0.021 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: