R15-3

R15-3
R15-3

SST FLANGE

Lead Time:  6 Weeks  *
each**

  • Flanges fornecem um método fácil e de custo baixo para montar o quadro de carga e concêntrico com o parafuso esférico
  • Veja o desenho dimensional para obter as dimensões específicas do número de peça

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.6 in
[B]0.27 in
[C]0.177 (4) 
[D]1.24 in
[TH]0.664-32 

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialStainless Steel 
Temperature Max300 °F
Weight0.31 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: