RB15

RB15
RB15

Ball Screw Only, Filetto rullato, Legacy Style, 0.375 in X 0.125 in, RH, Steel, 36 in Long

per pollice**

  • Screw only, No Ball nut
  • Legacy Product
  • Legacy Product
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended6 mm
corsa per giri dell’albero0.125 in
Diametro delle viti, nominale0.375 in
Diametro interno0.3 in
Lunghezza36 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
Lead Accuracy Grade0.015 in/ft
MaterialeSteel 
Rullata/rettificata/turbofilettataFiletto rullato 
Temperature Max300 °F
Weight0.93 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: