RB15-2

RB15-2
RB15-2

BSA 3/8 X .125 SST BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]1.01 in
[B]0.255 in
[C]0.736 in
[D]0.85 in
[E]0.475 in
[F]0.48 in
[TH].664-32 (N-03 Locknut) 
corsa per giri dell’albero0.125 in
Diametro delle viti, nominale0.375 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeStainless Steel 17-4 PH 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo230 lbf
Carico, dinamico25 lbf
Coppia fino a un aumento di 1 libbra0.02 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: