RB15-2

RB15-2
RB15-2

BSA 3/8 X .125 SST BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]1.01 in
[B]0.255 in
[C]0.736 in
[D]0.85 in
[E]0.475 in
[F]0.48 in
[TH].664-32 (N-03 Locknut) 
déplacement par rotation d'arbre0.125 in
Diamètre de vis, nominal0.375 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauStainless Steel 17-4 PH 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Temperature Max300 °F

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.230 lbf
Charge, dynamique25 lbf
Couple de montage d'une livre0.02 in-lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :