RB15-2

RB15-2
RB15-2

BSA 3/8 X .125 SST BALL NUT

each**

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]1.01 in
[B]0.255 in
[C]0.736 in
[D]0.85 in
[E]0.475 in
[F]0.48 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.125 in
Nominal Shaft Diameter.664-32 (N-03 Locknut) 
Spindel-Nenndurchmesser0.375 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
GewinderichtungRH 
MaterialEdelstahl 17-4 PH 
Temperature Max300 °F
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Drehmoment zum Heben eines Pfunds0.02 in-lbs
Last, dynamisch25 lbf
Maximale statische Last230 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: