RB15-2

RB15-2
RB15-2

BSA 3/8 X .125 SST BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]1.01 in
[B]0.255 in
[C]0.736 in
[D]0.85 in
[E]0.475 in
[F]0.48 in
[TH].664-32 (N-03 Locknut) 
Diámetro de husillo, nominal0.375 in
recorrido por revolución del eje0.125 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Dirección de roscaRH 
MaterialAcero inoxidable 17-4 PH 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica25 lbf
Carga estática máxima230 lbf
Par para elevar 1 libra0.02 in-lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: