SZB15 - Prodotto sostituito

Prodotto SZB15 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo RB15-2.

RB Nut with Minimum Backlash Load will meet ZB spec.
SZB15
SZB15

ANTI-BACKLASH BALLNUT, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensioni

Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero0.125 in
Diametro delle viti, nominale0.375 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeStainless Steel 
Temperature Max300 °F

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: