SZB15 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün SZB15 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz RB15-2.

RB Nut with Minimum Backlash Load will meet ZB spec.
SZB15
SZB15

ANTI-BACKLASH BALLNUT, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately

Boyutlar

BoyutDeğer
Diameter, Nominal Screw0.375 in
travel per shaft rev0.125 in

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
MaterialStainless Steel 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 

Performans

performance graphic
performance graphic
PerformansDeğer
Maximum Acceleration5 m/s²

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: