RB15

RB15
RB15

Kugelgewinde Nur, Gerolltes Gewinde, Abgekündigt Ausführung, 0.375 in X 0.125 in, RH, Stahl, 36 in Lang

pro Zoll**

  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Abgekündigtes Produkt
  • Abgekündigtes Produkt
  • Spindeln müssen passend auf Lager der Endabstützungen bearbeitet werden. Spindeln sind mit bearbeiteten Enden erhältlich, montiert mit Kugelmuttern und/oder Stützlagern.
  • Für ein Angebot über eine bearbeitete Spindel bzw. Spindel-Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.125 in
ID, empfohlenes Führungslager6 mm
Kerndurchmesser0.3 in
Länge36 in 
Spindel-Nenndurchmesser0.375 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.93 lb
GewinderichtungRH 
Lead Accuracy Grade0.015 in/ft
MaterialStahl 
Rolled/Ground/WhirledGerolltes Gewinde 
Temperature Max300 °F

Leistung

performance graphic
performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: