EZF-4017

EZF-4017
Lagereinheit

Lagereinheit, Flansch-Einzellagereinheit, .664-32

Vorlaufzeit:  2 Wochen*
$352.14 je**

  • Vereinfacht die Montage von Kugelgewindetrieben
  • Ausgelegt für Radial- und Axiallasten
  • Montage der Lagereinheiten nur auf bearbeitete Spindelenden

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 85,85 mm (3,380 in)
B 102,36 mm (4,030 in)
C 82,55 mm (3,250 in)
D 8,74 mm (0,344 in)
D Senkbohrung 0.53
G1 33,53 mm (1,320 in)
J 16,00 mm (0,630 in)
L 2.5193 2.5185
M 7,92 mm (0,312 in)
Q 5,08 mm (0,200 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Endzapfen-Lagergröße 17 mm
Fixed/Floating (Simple) Floating
Gewinde .664-32
Gesamtgewicht 2,75 lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: