EZF-4017

EZF-4017
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Suporte de rolamento simples flangeado, .664-32

Tempo de entrega:  2 Semanas*
$352.14 cada**

  • Simplifica a instalação de conjuntos de parafusos esféricos
  • Classificado para cargas radiais e axiais
  • As extremidades dos parafusos devem ser usinadas para instalar blocos de suporte

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 85,85 mm (3,380 in)
B 102,36 mm (4,030 in)
C 82,55 mm (3,250 in)
D 8,74 mm (0,344 in)
D Rebaixamento 0.53
G1 33,53 mm (1,320 in)
J 16,00 mm (0,630 in)
L 2.5193 2.5185
M 7,92 mm (0,312 in)
Q 5,08 mm (0,200 in)

Especificações

Especificação Valor
Tamanho do mancal de extremidade 17 mm
Fixed/Floating (Simple) Floating
Rosca .664-32
Peso total 2,75 lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: