EZF-4017

EZF-4017
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Support de roulement simple à bride, .664-32

Délai d'exécution :  2 Semaines*
$352.14 unité**

  • Simplifie l'installation d'ensembles de vis à billes
  • Conçu pour des charges radiales et de poussée
  • Les extrémités de vis doivent être usinées pour installer des blocs de support

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 85,85 mm (3,380 in)
B 102,36 mm (4,030 in)
C 82,55 mm (3,250 in)
D 8,74 mm (0,344 in)
D Contre-alésage 0.53
G1 33,53 mm (1,320 in)
J 16,00 mm (0,630 in)
L 2.5193 2.5185
M 7,92 mm (0,312 in)
Q 5,08 mm (0,200 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille de palier à charge radiale d’extrémité 17 mm
Fixed/Floating (Simple) Floating
Filet .664-32
Poids total 2,75 lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :