EZF-4017

EZF-4017
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierzowa podpora łożyska pojedynczego, .664-32

Czas realizacji:  2 Tygodnie*
$352.14 szt.**

  • Upraszcza instalację zespołów kulowych śrub pociągowych
  • Przystosowane do obciążeń promieniowych i wzdłużnych
  • Końcówki śrub wymagają obróbki w celu zamontowania bloków podporowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 85,85 mm (3,380 in)
B 102,36 mm (4,030 in)
C 82,55 mm (3,250 in)
D 8,74 mm (0,344 in)
D Pogłębiacz czołowy 0.53
G1 33,53 mm (1,320 in)
J 16,00 mm (0,630 in)
L 2.5193 2.5185
M 7,92 mm (0,312 in)
Q 5,08 mm (0,200 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar końcowego czopa łożyska 17 mm
Fixed/Floating (Simple) Floating
Gwint .664-32
Masa całkowita 2,75 lbs

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: