EZF-4017

EZF-4017
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Flanşlı Tekli Yatak Desteği, .664-32

Bekleme Süresi:  2 Hafta*
$352.14 adet**

  • Bilyalı vida tertibatlarının kurulumunu kolaylaştırır
  • Radyal yükler ve itme yükleri için uygundur
  • Destek bloklarının takılması için vida uçları işlenmelidir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 85,85 mm (3,380 in)
B 102,36 mm (4,030 in)
C 82,55 mm (3,250 in)
D 8,74 mm (0,344 in)
D Karşılıklı Delik 0.53
G1 33,53 mm (1,320 in)
J 16,00 mm (0,630 in)
L 2.5193 2.5185
M 7,92 mm (0,312 in)
Q 5,08 mm (0,200 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 17 mm
Fixed/Floating (Simple) Floating
Diş .664-32
Toplam Ağırlık 2,75 lbs

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: