5709582 - Veraltetes Produkt

Produkt 5709582 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt 8105-448-014.

Recommend replacing screw and nut.

5709582
5709582

*BALLNUT,0.500X0.500,NP,RH, Veraltet


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • See Related product for a similar diameter and lead product. Review product specifications as there are design differences. New mating screw would be needed.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.5 in
Nominal Shaft Diameter15/16-16 
Spindel-Nenndurchmesser0.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferNicht verfügbar 
Gewicht0.27 lb
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
UPC-Nummer662486481997 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Last, dynamisch786 lbf
Maximale statische Last4131 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: