5709582 - Producto reemplazado

Producto 5709582 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo 8105-448-014.

Recommend replacing screw and nut.

5709582
5709582

*BALLNUT,0.500X0.500,NP,RH, Obsoleto


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • See Related product for a similar diameter and lead product. Review product specifications as there are design differences. New mating screw would be needed.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[TH]15/16-16 
Diámetro de husillo, nominal0.5 in
recorrido por revolución del eje0.5 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Dirección de roscaRH 
EscobillaNo disponible 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Número UPC662486481997 
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F
Weight0.27 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica786 lbf
Carga estática máxima4131 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: