5709582 - Produto substituído

Produto 5709582 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item 8105-448-014.

Recommend replacing screw and nut.

5709582
5709582

*BALLNUT,0.500X0.500,NP,RH, Obsolete


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • See Related product for a similar diameter and lead product. Review product specifications as there are design differences. New mating screw would be needed.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[TH]15/16-16 
Diâmetro do parafuso, nominal0.5 in
percurso por rev. do eixo0.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Número UPC662486481997 
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight0.27 lb
WiperNão disponível 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima4131 lbf
Carga, dinâmica786 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: