5709582 - Produit remplacé

Produit 5709582 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article 8105-448-014.

Recommend replacing screw and nut.

5709582
5709582

*BALLNUT,0.500X0.500,NP,RH, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • See Related product for a similar diameter and lead product. Review product specifications as there are design differences. New mating screw would be needed.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[TH]15/16-16 
déplacement par rotation d'arbre0.5 in
Diamètre de vis, nominal0.5 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
PréchargeSans préchargement 
Référence UPC662486481997 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight0.27 lb
WiperNon disponible 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.4131 lbf
Charge, dynamique786 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :