5706736 - Abgekündigtes Produkt
Produkt 5706736 wurde abgekündigt.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
(see 5706740 cut 24.50") .50x.50x24.50, Veraltet
- Nur Spindel, ohne Kugelmutter
- Abgekündigtes Produkt
- Abgekündigtes Produkt
- Spindeln müssen passend auf Lager der Endabstützungen bearbeitet werden. Spindeln sind mit bearbeiteten Enden erhältlich, montiert mit Kugelmuttern und/oder Stützlagern.
- Für ein Angebot über eine bearbeitete Spindel bzw. Spindel-Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.