5706736 - Producto obsoleto

Producto 5706736 ahora es un artículo obsoleto.

5706736
5706736

(see 5706740 cut 24.50") .50x.50x24.50, Obsoleto


  • Screw only, No Ball nut
  • Legacy Product
  • Legacy Product
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Precisión de avance estándar ±0.004 in/ft

Especificaciones

EspecificacionesValor
Esmerilado/laminado/rodadoRosca esmerilada 
Precisión de avance estándar ±0.004 in/ft
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: