5706736 - Prodotto obsoleto

Produto 5706736 agora é um item obsoleto.

5706736
5706736

(see 5706740 cut 24.50") .50x.50x24.50, Obsolete


  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Produto Legacy
  • Produto Legacy
  • Os parafusos devem ser usinados para se encaixarem nos rolamentos do suporte da extremidade. Os parafusos podem ser encomendados com extremidades usinadas, montadas com porcas de esferas e/ou mancais de apoio.
  • Envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Precisão de execução padrão ±0.004 in/ft

Especificações

EspecificaçõesValor
Laminado/Retificado/RetornadoRosca laminada 
Precisão de execução padrão ±0.004 in/ft
Temperature Max300 °F

Desempenho

performance graphic
performance graphic

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: